22130.0190 - Pouzdro
s kuželovým čepem

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Objednací číslo:
22130.0190
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Hmotnost: 13 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení