22120.0115 - kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Jmenovitý rozměr:
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.0115
Dokumenty
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,2 g
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení