Příslušenství pro: 22075. Odpružené elementy s prstencem a kuličkou, s přední drážkou

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M4 mm
Objednací číslo:
22075.0904
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M5 mm
Objednací číslo:
22075.0905
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Hmotnost: 24 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M6 mm
Objednací číslo:
22075.0906
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M8 mm
Objednací číslo:
22075.0908
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Hmotnost: 47 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M10 mm
Objednací číslo:
22075.0910
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
montážní nářadí
Označení:
montážní nářadí
Jmenovitý rozměr:
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22075.0912
Dokumenty
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Hmotnost: 127 g
show article view
montážní nářadí