22060.0904 - Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
Jmenovitý rozměr:
d1: M4 mm
Objednací číslo:
22060.0904
Dokumenty
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Hmotnost: 18 g
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)