1910.160 - Upínací úhelníky
svařené, polotovar

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
630 mm
s +1 [mm]:
181 mm
Objednací číslo:
1910.160
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • l1: 630 mm
  • l2: 630 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 725 mm
  • h1: 660 mm
  • s +1: 181 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Hmotnost: 409 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Ocel, svařená

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1910.160
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.