1910.120 - Upínací úhelníky
svařené, polotovar

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
Objednací číslo:
1910.120
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Hmotnost: 148 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Ocel, svařená

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1910.120
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.