1910.220 - Upínací hranoly
svařené, polotovar

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Objednací číslo:
1910.220
Dokumenty
Upínací hranoly
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet upevňovacích otvorů n: 4
  • Hmotnost: 134 kg
Upínací hranoly

Materiál

  • Ocel, svařená

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1910.220
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.