1912.520 - Upínací desky
s fixačními otvory

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
1912.520
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Hmotnost: 112 kg
Upínací desky

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1912.520
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.