1912.210 - Upínací desky
polotovar

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Objednací číslo:
1912.210
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Hmotnost: 45 kg
Upínací desky

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1912.210
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.