1586.062 - Dorazy
rýhované

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
celoplošně broušeno, oboustranně
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.062
Dokumenty
Dorazy
  • celoplošně broušeno, oboustranně – obrázek 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Hmotnost: 395 g
Dorazy

Materiál

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1586.062
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.