1586.071 - Dorazy
hladké

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
hladký, oboustranně; zmenšená šířka
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.071
Dokumenty
Dorazy
  • hladký, oboustranně; zmenšená šířka – obrázek 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Hmotnost: 324 g
  • h2: 6,4 mm
Dorazy

Materiál

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1586.071
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.