1586.252 - Boční dorazy

obrázek
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
obrázek:
2
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
43 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
Objednací číslo:
1586.252
Dokumenty
Boční dorazy
  • obrázek 2
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 7 mm
  • Hmotnost: 151 g
Boční dorazy

Materiál

  • Ocel

Montáž

Doraz může být namontován na obě strany upínací lišty. 

Magnetické provedení - Obr. 2:

Díky upevnění bez použití nářadí lze doraz jednoduše a rychle odstranit před obráběním obrobku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1586.252
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.