1600.600 - Základové desky

Systém
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Počet upevňovacích otvorů n
Počet otvorů
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Počet otvorů:
12 x 12
Objednací číslo:
1600.600
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Počet upevňovacích otvorů n: 6
  • Počet otvorů: 12 x 12
  • Hmotnost: 131 kg
Základové desky

Materiál

  • Šedá litina GG, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1600.600
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.