1508.600 - Upínací hranoly

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Počet upevňovacích otvorů n
Počet otvorů
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
Počet upevňovacích otvorů n:
8
Počet otvorů:
8 x 12
Objednací číslo:
1508.600
Dokumenty
Upínací hranoly
  • Systém: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Počet upevňovacích otvorů n: 8
  • Počet otvorů: 8 x 12
  • Hmotnost: 426 kg
Upínací hranoly

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1508.600
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.