1508.400 - Upínací hranoly

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Počet upevňovacích otvorů n
Počet otvorů
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Počet upevňovacích otvorů n:
6
Počet otvorů:
6 x 10
Objednací číslo:
1508.400
Dokumenty
Upínací hranoly
  • Systém: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet upevňovacích otvorů n: 6
  • Počet otvorů: 6 x 10
  • Hmotnost: 204 kg
Upínací hranoly

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1508.400
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.