1605.200 - Upínací úhelníky

Systém
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Počet upevňovacích otvorů n
Počet otvorů
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M16
Počet upevňovacích otvorů n:
4
Počet otvorů:
2 x 7
Objednací číslo:
1605.200
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Systém: L16
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Počet upevňovacích otvorů n: 4
  • Počet otvorů: 2 x 7
  • Hmotnost: 19 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1605.200
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.