1511.500 - Upínací úhelníky

Systém
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
1511.500
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • Systém: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Hmotnost: 6 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1511.500
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.