1613.700 - Upínací lišty

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Pro šrouby [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Pro šrouby [mm]:
M16
Objednací číslo:
1613.700
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Počet n: 3
  • Hmotnost: 3153 g
Upínací lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1613.700
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.