1513.700 - Upínací lišty

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Pro šrouby [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Pro šrouby [mm]:
M12
Objednací číslo:
1513.700
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet n: 3
  • Hmotnost: 1663 g
Upínací lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1513.700
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.