1548.500 - Prizmy

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
h [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1548.500
Dokumenty
Prizmy
  • Systém: L12
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • h: 24 mm
  • Hmotnost: 3 kg
Prizmy

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1548.500
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.