1648.800 - Prizmatické díly pravé/levé

Systém
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
levý – obrázek 1
s [mm]:
L16
:
20 mm
Objednací číslo:
1648.800
Dokumenty
Prizmatické díly pravé/levé
  • levý – obrázek 1
  • Systém: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • Hmotnost: 1431 g
Prizmatické díly pravé/levé

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1648.800
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.