1612.400 - Nástavbové prvky

Systém
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
1612.400
Dokumenty
Nástavbové prvky
  • Systém: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Hmotnost: 2433 g
Nástavbové prvky

Materiál

  • Šedá litina GG, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1612.400
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.