1512.000 - Nástavbové prvky

Systém
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
1512.000
Dokumenty
Nástavbové prvky
  • Systém: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Hmotnost: 1431 g
Nástavbové prvky

Materiál

  • Šedá litina GG, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1512.000
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.