1651.700 - Dorazy
válcové

Systém
l1 [mm]
d [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
1651.700
Dokumenty
Dorazy
  • Systém: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Hmotnost: 1065 g
Dorazy

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1651.700
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.