1551.700 - Dorazy
válcové

Systém
l1 [mm]
d [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
1551.700
Dokumenty
Dorazy
  • Systém: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Hmotnost: 552 g
Dorazy

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1551.700
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.