Základové desky se 2 upínacími prvky

EH 1990.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Provedení

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
mechanický
Objednací číslo:
1990.125
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • mechanický
  • Hmotnost: 16,5 kg
show article view
Základové desky
Provedení:
hydraulický
Objednací číslo:
1990.126
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • hydraulický
  • Hmotnost: 17 kg
show article view
Základové desky
Provedení:
pneumatický
Objednací číslo:
1990.127
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • pneumatický
  • Hmotnost: 16 kg
show article view
Základové desky

Materiál

Upínací prvek

  • viz Obj.č. 1990.100-102

Základová deska

  • Hliník Al

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1990. Základové desky – se 2 upínacími prvky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s nulovým bodem
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.