1990.104 - Upínací prvky
modulární, pneumatické, zesílené

Přídržná síla [N]
Přesnost vystředění - < [mm]
Tlak pro odjištění [bar]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Přídržná síla [N]:
10000 N
Přesnost vystředění < [mm]:
< 0,01 mm
Tlak pro odjištění [bar]:
6 bar
Objednací číslo:
1990.104
Dokumenty
Upínací prvky
  • Přídržná síla: 10000 N
  • Přesnost vystředění: < 0,01 mm
  • Tlak pro odjištění: 6 bar
  • Hmotnost: 4 kg
Upínací prvky

Materiál

Základní těleso

  • Ocel, tvrzená, broušená

Řídicí modul

  • Hliník Al
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1990.104
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s nulovým bodem
Kategorie:
Popis produktu
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
Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.