1002.100 - Základové desky

Systém
b1 [mm]
d1 [mm]
Počet T-drážek
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
b1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
300 mm
Počet T-drážek:
7 x 7
Objednací číslo:
1002.100
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V40
  • b1: 100 mm
  • d1: 300 mm
  • Počet T-drážek: 7 x 7
  • Hmotnost: 15 kg
Základové desky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1002.100
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.