1103.500 - Základové desky
pro paletu DIN 55201

Systém
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Počet T-drážek
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Počet T-drážek:
7 x 9
Objednací číslo:
1103.500
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 7 x 9
  • Hmotnost: 121 kg
Základové desky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1103.500
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.