Základové desky V70eco jsou kvalitativně a cenově optimalizovaným vývojovým stupněm produktové řady V70.
Jsou plně kompatibilní se stávajícím systémem s drážkami V70. Standardní provedení zahrnuje více možností přizpůsobení.
Volitelné úpravy (Dodací lhůta delší min. o 10 pracovních dnů):
a) Doplňkové upevňovací díry v rastru 63 mm
b) Doplňkové upevňovací díry v rastru 125 mm
c) Vnější doraz
d) S upínacími kroužky upínacího systému s nulovým bodem Halder.
Tento výrobek 1200.400 - Základové desky V70eco / () je variantou skupiny výrobků Základové desky V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)
Další zvláštní požadavky a větší rozměry dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels