Modulární upínací úhelník je jednotka skládající se z nosné desky a dvou základových desek. Montáž a demontáž lze provést ve velmi krátkém čase. Použité základové desky odpovídají standardnímu provedení.
Tento výrobek 1104.800 - Upínací úhelníky modulární / () je variantou skupiny výrobků Upínací úhelníky modulární (EH 1104.700 - EH 1104.900)
Základní těleso
Základová deska
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels