1101.400 - Spojovací lišty

Systém
l [mm]
Počet n
Počet T-drážek
Pro základové desky
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l [mm]:
490 mm
Počet n:
6
Počet T-drážek:
1 x 7
Pro základové desky:
1100.400
Objednací číslo:
1101.400
Dokumenty
Spojovací lišty
  • Systém: V70
  • l: 490 mm
  • Počet n: 6
  • Počet T-drážek: 1 x 7
  • Pro základové desky: 1100.400
  • Hmotnost: 9 kg
Spojovací lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1101.400
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.