1122.300 - Výztužné úhelníky

Systém
b [mm]
h6 [mm]
Poloha žeber
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Poloha žeber:
pravý
Objednací číslo:
1122.300
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poloha žeber: pravý
  • h6: 174 mm
  • Hmotnost: 3466 g
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1122.300
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.