1120.400 - Výztužné úhelníky

Systém
b [mm]
h6 [mm]
Poloha žeber
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1120.400
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poloha žeber: levý
  • Hmotnost: 1546 g
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1120.400
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.