1021.700 - Výztužné úhelníky

Systém
b [mm]
h1 [mm]
Poloha žeber
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Poloha žeber:
levý
Objednací číslo:
1021.700
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Poloha žeber: levý
  • h4: 97 mm
  • Hmotnost: 593 g
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1021.700
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.