1132.800 - Upínací spojky

Systém
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
1132.800
Dokumenty
Upínací spojky
  • Systém: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • Hmotnost: 1708 g
Upínací spojky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1132.800
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.