1133.000 - Upínací lišty

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
1133.000
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • Hmotnost: 335 g
Upínací lišty

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1133.000
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.