1113.800 - Upínací lišty

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
1113.800
Dokumenty
Upínací lišty
  • Systém: V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • Počet n: 7
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Hmotnost: 3320 g
Upínací lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1113.800
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.