1131.700 - Upínací kameny pro T-drážku

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
1131.700
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Hmotnost: 326 g
Upínací kameny pro T-drážku

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1131.700
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.