1031.300 - Upínací kameny pro T-drážku

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Objednací číslo:
1031.300
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Hmotnost: 43 g
Upínací kameny pro T-drážku

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1031.300
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.