1112.100 - Úhelníky s T-drážkou

Systém
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
1112.100
Dokumenty
Úhelníky s T-drážkou
  • Systém: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Počet n: 2
  • Hmotnost: 1000 g
Úhelníky s T-drážkou

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1112.100
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.