1068.200 - Redukované matice pro T-drážku
systém V40/V70

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Objednací číslo:
1068.200
Dokumenty
Redukované matice pro T-drážku
  • Systém: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Hmotnost: 42 g
Redukované matice pro T-drážku

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1068.200
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.