Podpěrné destičky

EH 1047.900 - EH 1147.900

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
h [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
M8
b1 [mm]:
25 mm
b2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
1047.900
CAD
Dokumenty
Podpěrné destičky
  • Systém: V40
  • h: 10 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: M8
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 12,5 mm
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Podpěrné destičky
Systém:
V70
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
76 mm
Objednací číslo:
1147.900
CAD
Dokumenty
Podpěrné destičky
  • Systém: V70
  • h: 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M12
  • b1: 40 mm
  • b2: 22 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 20 mm
  • Hmotnost: 237 g
show article view
Podpěrné destičky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1047.900 - EH 1147.900 Podpěrné destičky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.