1114.100 - Lišty

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70/L12
l1 [mm]:
150 mm
l2 [mm]:
109 mm
Objednací číslo:
1114.100
Dokumenty
Lišty
  • Systém: V70/L12
  • l1: 150 mm
  • l2: 109 mm
  • Hmotnost: 422 g
Lišty

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1114.100
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.