1143.400 - Držáky

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
1143.400
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Hmotnost: 593 g
Držáky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1143.400
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.