1140.900 - Držáky

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1140.900
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Hmotnost: 51 g
Držáky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1140.900
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.