1014.500 - Dorazové prvky

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
1014.500
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Systém: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • Hmotnost: 56 g
Dorazové prvky

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1014.500
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.