Upínka Pitbull® pro nízké upínací výšky s vysokou upínací silou a přítlačným efektem. O-kroužek slouží pro snadnější uvolnění upínky.
The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.
The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.
The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.
The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:
Tento výrobek 23290.0062 - Upínky Pitbull® / s tupou hranou (d: M4) je variantou skupiny výrobků Upínky Pitbull® (EH 23290.)
Clamp
Šroub
O-kroužek
The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels