Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Provedení:
s plochou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Další detaily
s plochou upínací čelistí – obrázek 1
Velikost T-drážky: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Horizontální upínací síla max.: 7 kN
Utahovací moment max.: 3 Nm
Hmotnost: 265 g
show article view
Provedení:
s plochou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s plochou upínací čelistí – obrázek 1
Velikost T-drážky: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Horizontální upínací síla max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 9 Nm
Hmotnost: 838 g
show article view
Provedení:
s plochou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
21,5 kN
Další detaily
s plochou upínací čelistí – obrázek 1
Velikost T-drážky: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Horizontální upínací síla max.: 21,5 kN
Utahovací moment max.: 20 Nm
Hmotnost: 1760 g
show article view
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Další detaily
s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
Velikost T-drážky: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Horizontální upínací síla max.: 7 kN
Utahovací moment max.: 3 Nm
Hmotnost: 266 g
show article view
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
Velikost T-drážky: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Horizontální upínací síla max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 9 Nm
Hmotnost: 829 g
show article view
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
21,5 kN
Další detaily
s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
Velikost T-drážky: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Horizontální upínací síla max.: 21,5 kN
Utahovací moment max.: 20 Nm
Hmotnost: 1730 g
show article view
Materiál
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Datový list EH 23210. Upínače boční – se šroubem
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Jaké jsou výhody bočních upínačů ve srovnání se strojním svěrákem?
Upínače boční mají minimální půdorys a lze je tedy umístit s velkou flexibilitou díky odpovídajícím montážním lištám. Dodávají se také v provedení s upínací pákou, kterou lze ovládat bez pomoci nářadí.