Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Provedení:
s plochou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Další detaily
s plochou upínací čelistí – obrázek 1
Velikost T-drážky: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Horizontální upínací síla max.: 7 kN
Utahovací moment max.: 3 Nm
Hmotnost: 566 g
show article view
Provedení:
s plochou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s plochou upínací čelistí – obrázek 1
Velikost T-drážky: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Horizontální upínací síla max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 9 Nm
Hmotnost: 1349 g
show article view
Provedení:
s plochou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
21,5 kN
Další detaily
s plochou upínací čelistí – obrázek 1
Velikost T-drážky: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Horizontální upínací síla max.: 21,5 kN
Utahovací moment max.: 20 Nm
Hmotnost: 3000 g
show article view
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Další detaily
s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
Velikost T-drážky: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Horizontální upínací síla max.: 7 kN
Utahovací moment max.: 3 Nm
Hmotnost: 571 g
show article view
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
Velikost T-drážky: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Horizontální upínací síla max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 9 Nm
Hmotnost: 1340 g
show article view
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
21,5 kN
Další detaily
s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
Velikost T-drážky: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Horizontální upínací síla max.: 21,5 kN
Utahovací moment max.: 20 Nm
Hmotnost: 3000 g
show article view
Materiál
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Odkazy
Integrovaná opěrná plocha je opatřena závitem např. pro EH 22690., EH 22730. / EH 22740.
Datový list EH 23210. Upínače boční – s opěrnou plochou
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Jaké jsou výhody bočních upínačů ve srovnání se strojním svěrákem?
Upínače boční mají minimální půdorys a lze je tedy umístit s velkou flexibilitou díky odpovídajícím montážním lištám. Dodávají se také v provedení s upínací pákou, kterou lze ovládat bez pomoci nářadí.